SPZ138BE16-B

Technische gegevens
| Bouwwijze | EINZUGBOL |
| Gewicht | 0.12 [kg] |
| Schroefdraad | M16 |
| Draad Mx | M12 |
| SW | 22 [mm] |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Autorisaties | LABS / REACH / RoHS |

| Bouwwijze | EINZUGBOL |
| Gewicht | 0.12 [kg] |
| Schroefdraad | M16 |
| Draad Mx | M12 |
| SW | 22 [mm] |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Autorisaties | LABS / REACH / RoHS |