Inloggen

ZUB190820

Zuigerpositiebepaling
Serie WPR5000

AansluitingKabel met stekker
AansluitschroefdraadM8
Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede4x0,08 [mm²]
Aantal contacten4
BouwwijzeZuigerpositiebepaling
Bedrijfsspanning max.30 [V DC]
Bedrijfsspanning min.12 [V DC]
Buigradius voor vaste installatie min.5xØ
Buigradius bij sleepkettinginzetstuk min.10xØ
Continustroom≤100 [mA]
InstallatietypeKabeluitgang radiaal
InschakelimpulsonderdrukkingJa
Elektrische uitvoeringDC 4-draads
EMC volgens EN 60947-5-2Ja
BehuizingsmateriaalKunststof
Gewicht0.027 [kg]
Hysteresis typisch4.5 [mT]
Kabel-Ø D2.6 [mm]
Labellengte0.3 [m]
KortsluitvastJa
Geschikt voor maatWPR5125
Reproduceerbaarheid≤0,1 [mT]
SchakeluitgangPNP
Schakelfrequentie1000 [Hz]
SchakelfunctieMaakcontact (NO)
Schakelpunten programmeerbaar2
Schok- en trillingsbestendigheid30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP67
BeschermingsklasseIII
Sensor ondervragingsprincipeMagnetisch veld
Spanningsverlies≤2,2 [V]
Stroomverbruik≤15 [mA]
Teach-inJa
PolariteitsbeschermingJa
Materiaal kabelmantelPUR
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
CilinderontwerpC-sleuf