ZUB190821

Zuigerpositiebepaling
Serie WPR5000
Technische gegevens
| Aansluiting | Kabel met stekker |
| Aansluitschroefdraad | M8 |
| Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede | 4x0,08 [mm²] |
| Aantal contacten | 4 |
| Bouwwijze | Zuigerpositiebepaling |
| Bedrijfsspanning max. | 30 [V DC] |
| Bedrijfsspanning min. | 12 [V DC] |
| Buigradius voor vaste installatie min. | 5xØ |
| Buigradius bij sleepkettinginzetstuk min. | 10xØ |
| Continustroom | ≤100 [mA] |
| Installatietype | Kabeluitgang radiaal |
| Inschakelimpulsonderdrukking | Ja |
| Elektrische uitvoering | DC 4-draads |
| EMC volgens EN 60947-5-2 | Ja |
| Behuizingsmateriaal | Kunststof |
| Gewicht | 0.028 [kg] |
| Hysteresis typisch | 4.5 [mT] |
| Kabel-Ø D | 2.6 [mm] |
| Labellengte | 0.3 [m] |
| Kortsluitvast | Ja |
| Geschikt voor maat | WPR5160 |
| Reproduceerbaarheid | ≤0,1 [mT] |
| Schakeluitgang | PNP |
| Schakelfrequentie | 1000 [Hz] |
| Schakelfunctie | Maakcontact (NO) |
| Schakelpunten programmeerbaar | 2 |
| Schok- en trillingsbestendigheid | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP67 |
| Beschermingsklasse | III |
| Sensor ondervragingsprincipe | Magnetisch veld |
| Spanningsverlies | ≤2,2 [V] |
| Stroomverbruik | ≤15 [mA] |
| Teach-in | Ja |
| Polariteitsbescherming | Ja |
| Materiaal kabelmantel | PUR |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Cilinderontwerp | C-sleuf |