Inloggen

ZUB198941

Zuigerpositiebepaling
Serie XYR9000

AansluitingKabel met stekker
AansluitschroefdraadM8
Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede4x0,08 [mm²]
BouwwijzeZuigerpositiebepaling
Bedrijfsspanning max.30 [V DC]
Bedrijfsspanning min.12 [V DC]
Buigradius voor vaste installatie min.3xØ
Buigradius bij sleepkettinginzetstuk min.5xØ
Continustroom≤100 [mA]
InstallatietypeKabeluitgang radiaal
InschakelimpulsonderdrukkingJa
Elektrische uitvoeringDC 4-draads
Gewicht0.12 [kg]
Labellengte0.3 [m]
KortsluitvastJa
Geschikt voor maatXYR9050
Reproduceerbaarheid≤0,1 [mT]
SchakeluitgangPNP
Schakelfrequentie7000 [Hz]
SchakelfunctieMaakcontact (NO)
Schakelpunten programmeerbaar2
Schok- en trillingsbestendigheid30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
Sensor ondervragingsprincipeMagnetisch veld
Spanningsverlies≤2,2 [V]
Stroomverbruik≤15 [mA]
PolariteitsbeschermingJa
Materiaal kabelmantelPUR
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
CilinderontwerpC-sleuf