ZUB202075

Zuigerpositiebepaling
Serie XYR9000
Technische gegevens
| Aansluiting | Kabel met stekker |
| Aansluitschroefdraad | M8 |
| Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede | 4x0,08 [mm²] |
| Bouwwijze | Zuigerpositiebepaling |
| Bedrijfsspanning max. | 30 [V DC] |
| Bedrijfsspanning min. | 12 [V DC] |
| Buigradius voor vaste installatie min. | 3xØ |
| Buigradius bij sleepkettinginzetstuk min. | 5xØ |
| Continustroom | ≤100 [mA] |
| Installatietype | Kabeluitgang axiaal |
| Inschakelimpulsonderdrukking | Ja |
| Elektrische uitvoering | DC 4-draads |
| Gewicht | 0.18 [kg] |
| Labellengte | 0.3 [m] |
| Kortsluitvast | Ja |
| Geschikt voor maat | XYR9075 / XYR9100 / XYR9150 / XYR9200 |
| Reproduceerbaarheid | ≤0,1 [mT] |
| Schakeluitgang | PNP |
| Schakelfrequentie | 7000 [Hz] |
| Schakelfunctie | Maakcontact (NO) |
| Schakelpunten programmeerbaar | 2 |
| Schok- en trillingsbestendigheid | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
| Sensor ondervragingsprincipe | Magnetisch veld |
| Spanningsverlies | ≤2,2 [V] |
| Stroomverbruik | ≤15 [mA] |
| Polariteitsbescherming | Ja |
| Materiaal kabelmantel | PUR |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Cilinderontwerp | C-sleuf |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden