Voorganger model GED1302

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GED1300
Uitrusting/opties
- 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP40
- Digitale I/O
Opbouw in doorsnede

- verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - Grijpervinger
gehard staal Bevestiging van de individuele grijpvinger - geforceerd geleide nokkenschijf
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht Snelle slag en krachtige slag bij versie met 6 mm slag per vinger - Aandrijving
Elektrische overbrengingsmotor 24 VDC Energieopslag - Geleiding
nauwkeurige T-sleufgeleiding voor hoge kracht- en koppelabsorptie - Positiebepaling
aan het einde van de slag gemeten via de stroomstijging op de motor - Energievoorziening
gestandaardiseerde interface ronde M8-connector signaalbesturingskabel (alleen kabel zonder diode gebruiken) - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating