Inloggen
Follow-up product
HRC grijper
HRC-03

HRC-03-126902

Voorganger model

Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.
Persoonlijke gegevens
Bericht
Geschikt voor robottypeISO TK 50
BesturingIO-Link
KabelgeleidingExtern
MRK-ontwerp volgens ISO/TS 15066Ja
MRK-designCollaboratief
Type aandrijvingelektrisch
Positiebepalinggeïntegreerd
Positiebepaling via procesgegevensJa
Slag per vinger10 [mm]
ZelfremmendMechanisch
Grijpkracht bij sluiten (instelbaar) max.190 [N]
Grijpkracht bij openen (instelbaar) max.190 [N]
Nominale grijpkracht190 [N]
Grijpkracht volgens ISO/TS 15066<140 [N]
Sluittijd0.19 [s]
Openingstijd0.19 [s]
Besturingstijd0,03 [s]
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max.0.1 [kg]
Lengte grijpvinger max.80 [mm]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Bedrijfstemperatuur5 ... +50 [°C]
Spanning24 [V]
Stroomopname max.1 [A]
Minimum naderingsafstand per vinger0.5 [mm]
AutorisatiesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
Gewicht0.73 [kg]
ZUB-REF
Accessoires
Details
ZUB-REF
Accessoires
Details
Serie S
Sensoren en energievoorziening
Details
Serie KAG
Sensoren en energievoorziening
Details
Serie KAG
Sensoren en energievoorziening
Details
ZUB-REF
Accessoires
Details