SF74-90D4-C

Vlakke zwenkeenheden
Serie SF-C
"De superieure"
- Tot 100 % meer vermogen dan benchmark
Dankzij de superieure eindpositiedemping kunt u in de kortste tijd meer massa laten zwenken en zo de onderdelenproductie van uw machine verhogen - Grote centrale boring
Verminder de obstakels in uw toepassing door uw toevoerleidingen rechtstreeks door het midden van de roterende flens te leiden - Meer dan 100% hogere radiale lagerbelasting dan de benchmark
De ruim bemeten lagers staan voor robuustheid en duurzaamheid en garanderen een maximale proceszekerheid in uw toepassing
Uitrusting/opties
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Eindpositiedemping Powerstop
Fluïde doorvoer
IP64
Magneetveldsensor
Inductieve sensor
Positioneerbaarheid 2 posities
Zwenkhoek instelbaar
Zwenkhoek 90°
Flens
Eindposities instelbaar +/- 3°
Technische gegevens
| Zwenkhoek | 90 [°] |
| Zwenkhoek instelbaar +/- | 3 [°] |
| Draaimoment | 5.5 [Nm] |
| Energieoverdracht pneumatisch | 4 [Aantal] |
| Doorgangsboring Ø | 12 [mm] |
| Lagerbelasting axiaal | 1120 [N] |
| Lagerbelasting radiaal | 88 [Nm] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.01 [°] |
| Bedrijfsdruk | 3 ... 8 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
| Cilindervolume per cyclus | 42 [cm³] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP64 |
| B10d-waarde | 10000000 |
| Gewicht | 1.9 [kg] |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Holle as met dubbele kogellagers
- voor de doorgang van toevoerleidingen
- Hoge kracht- en momentopname
- Tot 8-voudig geïntegreerde luchttoevoer
- Voor slangvrije overbrenging van perslucht
- Slang hoeft niet te worden meegezwenkt
- Instelbare eindpositie
- +/- 3° instelbare eindpositie
- Grote, nauwkeurige montageflens
- Eenvoudige verbinding van het werktuig
- Geïntegreerde schokdempers met spiraalgroeftechnologie
- Verstelbare eindpositiedemping
- Verhitting wordt voorkomen door installatie in pneumatische drukkamer
- Smoorschroefverbinding
- Voor snelheidsregeling (bij de levering inbegrepen)
- Krachtoverbrenging
- Tandstang en tandwiel
- Aandrijving
- Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders
- Hoog koppel