SW195D8-C

Haakse zwenkeenheid
Serie SW
"De superieure"
- Tot 100 % meer vermogen dan benchmark
Dankzij de superieure eindpositiedemping kunt u in de kortste tijd meer massa laten zwenken en zo de onderdelenproductie van uw machine verhogen - Inclusief twee hoekflenzen
Verminder uw ontwerp- en productie-inspanningen met de op de machinebelasting afgestemde hoekzwenkeenheid - Meer dan 100% hogere radiale lagerbelasting dan de benchmark
De ruim bemeten lagers staan voor robuustheid en duurzaamheid en garanderen een maximale proceszekerheid in uw toepassing
Uitrusting/opties
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Eindpositiedemping Powerstop
Fluïde doorvoer
IP64
Magneetveldsensor
Inductieve sensor
Positioneerbaarheid 2 posities
Zwenkhoek 180°
Flens
Eindposities instelbaar +/- 3°- Positioneerbaarheid 2 posities
- Schwenkwinkel 180°
Technische gegevens
| Zwenkhoek | 180 [°] |
| Draaimoment | 120 [Nm] |
| Zwenktijd | 1.1 [s] |
| Doorgangsboring Ø | 40 [mm] |
| Energieoverdracht pneumatisch | 8 [Aantal] |
| Lagerbelasting axiaal | 7000 [N] |
| Lagerbelasting radiaal | 1250 [Nm] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.01 [°] |
| Bedrijfsdruk | 3 ... 8 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
| Cilindervolume per cyclus | 1520 [cm³] |
| Autorisaties | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP64 |
| Gewicht | 50 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Smoorschroefverbinding
Voor snelheidsregeling (bij de levering inbegrepen) - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Krachtoverbrenging
Tandstang en tandwiel - Holle as met dubbele kogellagers
voor de doorgang van toevoerleidingen Hoge kracht- en koppelabsorptie - Tot 8-voudig geïntegreerde luchttoevoer
Voor slangvrije overbrenging van perslucht Slang hoeft niet te worden meegezwenkt - Klemblok
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Geïntegreerde en gepatenteerde schokdempers
Verstelbare eindpositiedemping Verhitting wordt voorkomen door installatie in pneumatische drukkamer








