SCM-C-05-10-A

- Vertaalt IO-Link naar digitale in- en uitgangen (Digital I/O), evenals van Digital I/O naar IO-Link
- Eenvoudigste besturing van intelligente IO-Link-grijpers via 24 V Digital I/O
- Configuratie en training worden uitgevoerd met de bijbehorende intuïtieve guideZ-software
- Aansluitklare kabelset voor het overeenkomstige type regelaar
- Kan worden gebruikt met één of twee grijpers, afhankelijk van de vereiste flexibiliteit
- Afhankelijk van de vereiste flexibiliteit kunnen tot 15 verschillende werkstukken voor één grijper worden gebruikt. Als alternatief kunnen twee grijpers worden gebruikt.
Technische gegevens
Geschikt voor robottype | ABB CRB 1100 SWIFTI |
Geschikt voor controllertype | ABB - OmniCore C30/C90XT |
IO-logica | PNP |
Besturing | Digitale I/O |
Aantal grijpers max. | 2 |
Aantal pennen (ingangsbesturing) | 12 |
Aantal pennen (uitgangsbesturing) | 12 |
Configuratie-interface | Ethernet RJ45 |
Montagemogelijkheid | 35 mm DIN-rail |
Spanning | 24 [V] |
Piekstroom belastingsvoeding | 10 [A] |
Piekstroom logische voeding | 1 [A] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP20 |
Gewicht | 0.55 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Status Statusweergave SCM en IO-Link-apparaat
- Ethernet RJ45 Tijdelijke verbinding met de grijperconfiguratie
- Digitale ingang Digitale ingangen voor aansturing van de grijperactuators
- IO-Link / apparaat 1 Aansluiting grijpmodule 1
- Digitale uitgang Digitale uitgangen voor bewaking van de grijpersensoren
- IO-Link / apparaat 2 Aansluiting grijpmodule 2
- Voeding Stroomvoorziening SCM en grijper
Beschrijving / Aansluitschema
Beschrijving:
IO-Link
- SCM-C voorbedraad, aansluitklaar (geschikte SCM-C: SCM-C-05-00/10/20-A)
- Inclusief stekkerklare aansluitkabel naar de robotcontroller
- Comfort App – grijperconfiguratie op de laptop – ADP-80-000018-A
- Zimmer Group HMI (programma voor Windows-pc)
I/O
- Voor de aansluitklare GoFa-kabel, ZUB000034
- Comfort App – grijperconfiguratie op de robot – ADP-80-000016-A
Aansluitschema: