ADP-80-000018-A

Comfort APPs

  • Aanpassing van onze handlingtechnologie en het MATCH – End-of-Arm-ecosysteem aan een veelvoud van robots
  • Volledige controle rechtstreeks op de teach pendant
  • Handmatige bediening en voorgedefinieerde programmeerfuncties
  • De configuratie van de grijper gebeurt met de HMI-software op een laptop
Technische gegevens
BesturingIO-Link
Robot-serieIRB 1100, CRB 1100 SWIFTI, CRB 15000 GoFa
BeschrijvingComfort App voor ABB OmniCore GuideZ voor laptop
RobotbesturingABB-OMNICORE-C30
Fabrikant van robotsABB
UitvoeringComfort App
Opgenomen in SCMGeen
Grijperconfiguratie opLaptop
Beschrijving / Aansluitschema

Beschrijving:

IO-Link

  • SCM-C voorbedraad, aansluitklaar (geschikte SCM-C: SCM-C-05-00/10/20-A) 
  • Inclusief stekkerklare aansluitkabel naar de robotcontroller 
  • Comfort App – grijperconfiguratie op de laptop – ADP-80-000018-A 
  • Zimmer Group HMI (programma voor Windows-pc) 


I/O

  • Voor de aansluitklare GoFa-kabel, ZUB000034 
  • Comfort App – grijperconfiguratie op de robot – ADP-80-000016-A 

 

Aansluitschema​​​​​​​: