ADP-80-000006-A

Comfort APPs
- Aanpassing van onze handlingtechnologie en het MATCH – End-of-Arm-ecosysteem aan een veelvoud van robots
- Volledige controle rechtstreeks op de teach pendant
- Handmatige bediening en voorgedefinieerde programmeerfuncties
- De configuratie van de grijper gebeurt met de HMI-software op een laptop
Technische gegevens
| Besturing | IO-Link |
| Robot-serie | VS-serie, VM-serie |
| Beschrijving | Comfort App voor Denso GuideZ voor laptop |
| Robotcontroller | RC8A |
| Robotfabrikant | DENSO |
| Uitvoering | Comfort App |
| Opgenomen in SCM | Geen |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Grijperconfiguratie op | Laptop |
Beschrijving / Aansluitschema
Beschrijving:
IO-Link
- SCM-C voorbedraad, aansluitklaar (geschikte SCM-C: SCM-C-03-01-A)
- Inclusief stekkerklare aansluitkabel naar de robotcontroller (Hand-IO)
- Comfort App – grijperconfiguratie op de laptop – ADP-80-000006-A
- Zimmer Group HMI (programma voor Windows-pc)
Aansluitschema: