ADP-80-000024-A

Comfort APPs
- Aanpassing van onze handlingtechnologie en het MATCH – End-of-Arm-ecosysteem aan een veelvoud van robots
- Volledige controle rechtstreeks op de teach pendant
- Handmatige bediening en voorgedefinieerde programmeerfuncties
- De configuratie van de grijper gebeurt met de HMI-software op een laptop
- Deze software is compatibel met CRX Fanuc-robots
- Met deze software kan een SCM-C (Master Gateway) en een SCM-F (Match-robotmodule met RS485-interface) worden gebruikt
Technische gegevens
| Besturing | IO-Link |
| Robot-serie | CRX |
| Beschrijving | Comfort App voor Fanuc CRX GuideZ voor laptop |
| Robotcontroller | R-30iB Plus |
| Robotfabrikant | FANUC |
| Uitvoering | Software, documentatie |
| Opgenomen in SCM | Geen |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Grijperconfiguratie op | Laptop |
Beschrijving / Aansluitschema
Beschrijving:
IO-Link
- SCM-C Fabrikantonafhankelijk (geschikte SCM-C: SCM-C-00-00-A)
- SCM-F LWR50F-09-03-A (alleen met ADP-80-00024-A compatibel)
- Comfort App – grijperconfiguratie op de laptop – ADP-80-000009-A (industriële robots)
- Comfort App – grijperconfiguratie op de laptop – ADP-80-0000024-A (CRX-robots – met SCM-C/-F compatibel)
- Zimmer Group HMI (programma voor Windows-pc)
I/O
- Comfort App – grijperconfiguratie op de robot – ADP-80-000025-A
Aansluitschema: