ADP-80-000021-A

Comfort APPs
- Aanpassing van onze handlingtechnologie en het MATCH – End-of-Arm-ecosysteem aan een veelvoud van robots
- Volledige controle rechtstreeks op de teach pendant
- Handmatige bediening en voorgedefinieerde programmeerfuncties
- De configuratie van de grijper gebeurt met de HMI-software op een laptop
- Met deze software kan een SCM-C (Master Gateway) en een SCM-F (Match-robotmodule met RS485-interface) worden gebruikt
Technische gegevens
| Besturing | IO-Link |
| Robot-serie | e |
| Beschrijving | Comfort App voor Universal Robots GuideZ voor laptop |
| Robotcontroller | CB5.5 |
| Robotfabrikant | Universal Robots |
| Uitvoering | Software, documentatie |
| Opgenomen in SCM | Geen |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Grijperconfiguratie op | Laptop |
Beschrijving / Aansluitschema
Beschrijving:
IO-Link
- SCM-C voorbedraad, aansluitklaar (geschikte SCM-C: SCM-C-01-00-A)
- SCM-F LWR50F-01-03-A (deze SCM-F is alleen met ADP-80-00020-A compatibel)
- Inclusief stekkerklare aansluitkabel naar de robotcontroller
- Comfort App – grijperconfiguratie op de laptop – ADP-80-000021-A
- Comfort App – grijperconfiguratie op de robot – ADP-80-000020-A
- Comfort App – grijperconfiguratie op de robot – ADP-80-000003-A (externe master vereist)
- Zimmer Group HMI (programma voor Windows-pc)
I/O
- Comfort App – Greiferkonfiguration am Roboter – ADP-80-000022-A
Aansluitschema: