MCM-EC-00-00-A

Master Communication Module
Serie MCM
- Alle Zimmer Group IO-Link componenten kunnen worden gebruikt, ongeacht de structuur van de bestaande robot/systeembasis.
- Geen complexe kabelgeleiding door de robot of het systeem (sleepringen, contactelementen enz. niet nodig)
- Geen foutbron door bewegende datakabel (mechanisch obstakel, draadbreuk), slijtagedeel geëlimineerd
- Draadloos bereik van point-to-point communicatie tot 10 m, tot 30 m met vrij zicht
- 8 geavanceerde grijpers, 16 basisgrijpers of 16 digitale apparaten
- Industrieel ontwerp
- IP67 gecertificeerd
- Veilige en betrouwbare communicatie dankzij redundante signalen en een maximaal pakketdatafoutenpercentage van 10-⁹
Uitrusting/opties
UL-goedkeuring
Technische gegevens
| Besturing | EtherCAT |
| Aantal grijpers max. | 16 |
| IO-Link-klasse | Class A/B |
| IO-Link-versie | 1.1 |
| Frequentiebereik | 2.4 [GHz] |
| Antenne | SMA-schroefconnector |
| Aantal antennes | 3 [stuk] |
| Spanning | 24 [V] |
| Voedingsspanning | 18 ... 32 [V DC] |
| Ondersteund transmissieprotocol | COM 3 |
| Montagemogelijkheid | Schroefbevestiging |
| Bedrijfstemperatuur | -25 ... +70 [°C] |
| Goedkeuringen | UL / CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP67 |
| Gewicht | 227 [g] |
Certificates
Japan MIC TigoMaster 2TH - CT241-0008t2-01
Reach TigoMaster 2TH Certificate of Compliance
RoHS TigoMaster 2TH Certificate of Compliance
EU (CE) TigoMaster 2TH - CT241-0008t2-01
FCC TigoMaster 2TH - CT241-0008t2-01