DKHS1260-00-A

Roterend klemelement
Serie DKHS1000

  • Marktovertreffende cyclicijfers
Bedieninghydraulisch
Bedrijfsdruk100.0 ... 110.0 [bar]
Houdmoment bij 1 boogseconde1800 [Nm]
Houdmoment bij 5 boogseconde2600 [Nm]
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
B10d-waarde5000000
Openingstijd0.05 [s]
Sluittijd0.03 [s]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht8.5 [kg]
As-Ø260 [mm]
Functieklemmen
Montagerichtingvan voren
Individualiseringen
Voordeel
  • Rotatieassen
  • Zwenkbare assen
  • Draaitafels in bewerkingsmachines
Voordeel
  • Grotere slag vergeleken met de standaard
Details
  1. Behuizing
    • Houdmoment door voorgespannen werktuigstaal
  2. Behuizingsverbinding
    • Schroefverbinding met de aangrenzende constructie
  3. Klembereik
    • Spelingvrije klemming van de rotatieas
  4. Drukkamer
    • Opent het element onder hydraulische druk
  5. Asverbinding
    • Verbinding op de rotatieas
  6. Afdichting
    • Voorgespannen en zelfversterkend onder druk
  7. Houderplaat
    • Beschermt en houdt de afdichting op zijn plaats
  8. Hydraulische aansluiting
    • Afdichting door O-ring en omringende snijring