Follow-up product
Klem- en remelementen
Serie DKPS1000

TPS160

Voorganger model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.

Roterend klemelement
Serie TPS

Persoonlijke gegevens
Bericht
Bedieningpneumatisch
Bedrijfsdruk5.5 ... 6.5 [bar]
Houdmoment400 [Nm]
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
B10d-waarde5000000
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht11 [kg]
As-Ø160 [mm]
Functieklemmen
Montagerichtingvan voren
Cilindervolume per cyclus160 [cm³]
  1. Klemschijf
    • Voor bevestiging met de as
  2. Klemsegmenten
    • Fixeert klemschijf binnen het element
  3. Behuizing
  4. Pneumatische zuiger
    • Ringzuiger beweegt de klemsegmenten in de lengterichting
  5. Veerenergieopslag
    • Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid