Inloggen

UBPS6510BS1LA-LP

Klemelement
Serie UBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
IKOLRX(MX)65LRXVariant tonen
IKOLRX(MX)65LRXCVariant tonen
IKOLRX(MX)65LRXDVariant tonen
IKOLRX(MX)65LRXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)65LRXDGVariant tonen
IKOLRX(MX)65LRXGVariant tonen
IKOLRX(MX)65MXVariant tonen
IKOLRX(MX)65MXCVariant tonen
IKOLRX(MX)65MXDVariant tonen
IKOLRX(MX)65MXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)65MXDGVariant tonen
IKOLRX(MX)65MXDLVariant tonen
IKOLRX(MX)65MXGVariant tonen
IKOLRX(MX)65MXLVariant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht5300 [N]
PLUS-aansluiting mogelijkJa
Houdkracht PLUS-verbinding5850 [N]
Nominale bedrijfsdruk4 [bar]
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.4 [s]
Sluittijd0.06 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
AutorisatiesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht14 [kg]
Functieklemmen en remmen
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
Montagerichtingvan voren
Cilindervolume per cyclus150 [cm³]
Afstroperja
Max. lengte klemming217
AEPN
Aggregaten
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid
  7. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld
  8. Geïntegreerde klep (optioneel)
    Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte