Inloggen

UBPS6515AS1L

Klemelement
Serie UBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Nanjing-GongyisGZB65AAVariant tonen
Nanjing-GongyisGZB65AALVariant tonen
Nanjing-GongyisGZB65BAVariant tonen
Nanjing-GongyisGZB65BALVariant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht7700 [N]
PLUS-aansluiting mogelijkJa
Houdkracht PLUS-verbinding9200 [N]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.4 [s]
Sluittijd0.06 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
AutorisatiesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht13 [kg]
Functieklemmen en remmen
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
Montagerichtingvan voren
Cilindervolume per cyclus150 [cm³]
Max. lengte klemming197
AEPN
Aggregaten
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid
  7. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld
  8. Geïntegreerde klep (optioneel)
    Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte