Inloggen

HF145-001-004

Motorspindel
Serie HF145-001

  • Nominaal vermogen S1: 6 kW
  • Nominaal koppel S1: 4,9 Nm
  • Max. toerental: 24.000 1/min
  • Luchtkoeling door elektrische ventilator
  • IO-Link ready
  • Als aggregaatdrager ontworpen
  • Hoogste prestaties door het gebruik van hybride lagers
  • Geschikt voor de bewerking van hout, kunststof, licht metaal en composietmaterialen
  • Vector-gestuurd
Uitrusting
  • Toerentalbewaking
  • Conusreiniging van de werktuiginterface
  • Labyrintafdichting
  • Sperlucht
  • Bewaking gereedschapopname
  • Vector controleerbaar / retour
  • Automatische werktuigwissel
Opties
  • Interface voor aggregaten
  • Interface voor C-as
  • Versnellingssensor
  • Handmatige werktuigvrijgave drukknop
  • Robotwisseleenheid
Uitrusting/opties
  • IO-Link
Nominaal vermogen S16 [kW]
Nominaal koppel S14.9 [Nm]
Toerental max.24000
Nominaal toerental11.78
Nominale stroom S114 [A]
WerktuiginterfaceHSK-F63
MotortechniekAsynchroon
Aantal polen4
loseenheidpneumatisch
KoelingElektrische ventilator
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht26 [kg]