HF125-002-001

Motorspindel
Serie HF125-002
- Nominaal vermogen S1: 9 kW
- Nominaal koppel S1: 7,3 Nm
- Max. toerental: 24.000 1/min
- Waterkoeling
- IO-Link ready
- Als aggregaatdrager ontworpen
- Onder andere aangepast voor gebruik in een hoekkop
- Hoogste prestaties door het gebruik van hybride lagers
- Geschikt voor de bewerking van hout, kunststof, licht metaal en composietmaterialen
Uitrusting
Toerentalbewaking
Conusreiniging van de werktuiginterface
Labyrintafdichting
Sperlucht
Bestuurbare aansluitingen
Bewaking gereedschapopname
Automatische werktuigwissel
Opties
Interface voor aggregaten
Vector controleerbaar / retour
Versnellingssensor
Robotwisseleenheid
Uitrusting/opties
IO-Link
Technische gegevens
| Nominaal vermogen S1 | 9 [kW] |
| Nominaal koppel S1 | 7.3 [Nm] |
| Toerental max. | 24000 |
| Nominaal toerental | 11.75 |
| Nominale stroom S1 | 20 [A] |
| Werktuiginterface | HSK-F63 |
| Motortechniek | Asynchroon |
| Aantal polen | 4 |
| loseenheid | pneumatisch |
| Koeling | Vloeistof |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 13 [kg] |