HF125-002-004

Motorspindel
Serie HF125-002
- Nominaal vermogen S1: 9 kW
- Nominaal koppel S1: 7,3 Nm
- Max. toerental: 24.000 1/min
- Waterkoeling
- IO-Link ready
- Als aggregaatdrager ontworpen
- Onder andere aangepast voor gebruik in een hoekkop
- Hoogste prestaties door het gebruik van hybride lagers
- Geschikt voor de bewerking van hout, kunststof, licht metaal en composietmaterialen
- Vector-gestuurd
Uitrusting
Toerentalbewaking
Conusreiniging van de werktuiginterface
Labyrintafdichting
Sperlucht
Bestuurbare aansluitingen
Bewaking gereedschapopname
Vector controleerbaar / retour
Automatische werktuigwissel
Opties
Interface voor aggregaten
Versnellingssensor
Robotwisseleenheid
Uitrusting/opties
IO-Link
Technische gegevens
| Nominaal vermogen S1 | 9 [kW] |
| Nominaal koppel S1 | 7.3 [Nm] |
| Toerental max. | 24000 |
| Nominaal toerental | 11.75 |
| Nominale stroom S1 | 20 [A] |
| Werktuiginterface | HSK-F63 |
| Motortechniek | Asynchroon |
| Aantal polen | 4 |
| loseenheid | pneumatisch |
| Koeling | Vloeistof |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 13 [kg] |