HF125-002-005

Motorspindel
Serie HF125-002
- Nominaal vermogen S1: 12 kW
- Nominaal koppel S1: 9 Nm
- Max. toerental: 24.000 1/min
- Waterkoeling
- IO-Link ready
- Als aggregaatdrager ontworpen
- Onder andere aangepast voor gebruik in een hoekkop
- Hoogste prestaties door het gebruik van hybride lagers
- Geschikt voor de bewerking van hout, kunststof, licht metaal en composietmaterialen
- Vector-gestuurd
Uitrusting
- Toerentalbewaking
- Conusreiniging van de werktuiginterface
- Labyrintafdichting
- Sperlucht
- Bestuurbare aansluitingen
- Bewaking gereedschapopname
- Vector controleerbaar / retour
- Automatische werktuigwissel
Opties
- Interface voor aggregaten
- Versnellingssensor
- Robotwisseleenheid
Uitrusting/opties
- IO-Link
Technische gegevens
Nominaal vermogen S1 | 12 [kW] |
Nominaal koppel S1 | 9.0 [Nm] |
Toerental max. | 24000 |
Nominaal toerental | 12.73 |
Nominale stroom S1 | 25 [A] |
Werktuiginterface | HSK-F63 |
Motortechniek | Asynchroon |
Aantal polen | 4 |
loseenheid | Pneumatisch |
Koeling | Water |
Gewicht | 15 [kg] |