HF150-003-001

Motorspindel
Serie HF150-003
- Nominaal vermogen S1: 14,5 kW
- Nominaal koppel S1: 14,7 Nm
- Max. toerental: 26.000 1/min
- Waterkoeling
- IO-Link ready
- Als aggregaatdrager ontworpen
- Hoogste prestaties door het gebruik van hybride lagers
- Geschikt voor de bewerking van hout, kunststof, licht metaal en composietmaterialen
- Vector-gestuurd
Uitrusting
- Toerentalbewaking
- Conusreiniging van de werktuiginterface
- Labyrintafdichting
- Sperlucht
- Bewaking gereedschapopname
- Vector controleerbaar / retour
- Automatische werktuigwissel
Opties
- Lagertemperatuursensor
- Interface voor aggregaten
Uitrusting/opties
- IO-Link
Technische gegevens
Nominaal vermogen S1 | 14.5 [kW] |
Nominaal koppel S1 | 14.7 [Nm] |
Toerental max. | 26000 |
Nominaal toerental | 9.45 |
Nominale stroom S1 | 30 [A] |
Werktuiginterface | HSK-F63 |
Motortechniek | Asynchroon |
Aantal polen | 4 |
loseenheid | Pneumatisch |
Koeling | Water |
Gewicht | 33 [kg] |