HF150-003-003

Motorspindel
Serie HF150-003

  • Nominaal vermogen S1: 14,5 kW
  • Nominaal koppel S1: 14,7 Nm
  • Max. toerental: 26.000 1/min
  • Waterkoeling
  • IO-Link ready
  • Als aggregaatdrager ontworpen
  • Hoogste prestaties door het gebruik van hybride lagers
  • Geschikt voor de bewerking van hout, kunststof, licht metaal en composietmaterialen
Uitrusting
  • Toerentalbewaking
  • Conusreiniging van de werktuiginterface
  • Labyrintafdichting
  • Sperlucht
  • Bewaking gereedschapopname
  • IO-Link Interface
  • Automatische werktuigwissel
Opties
  • Lagertemperatuursensor
  • Interface voor aggregaten
  • Vector controleerbaar / retour
Uitrusting/opties
  • IO-Link
Technische gegevens
Nominaal vermogen S114.5 [kW]
Nominaal koppel S114.7 [Nm]
Toerental max.26000
Nominaal toerental9.45
Nominale stroom S130 [A]
WerktuiginterfaceHSK-F63
MotortechniekAsynchroon
Aantal polen4
loseenheidPneumatisch
KoelingWater
Gewicht33 [kg]