HF150-005-001

Motorspindel
Serie HF150-005
- Nominaal vermogen S1: 20 kW
- Nominaal koppel S1: 18,5 Nm
- Max. toerental: 24.000 1/min
- Vloeistofkoeling
- Automatische gereedschapswisseling
- Zeer hoge vermogensdichtheid (synchrone motor)
- Zeer hoog koppel (synchrone motor)
- Encoder (met geïntegreerde veiligheidsfunctie)
- IO-Link ready
Uitrusting
Toerentalbewaking
Conusreiniging van de werktuiginterface
Labyrintafdichting
Sperlucht
Bestuurbare aansluitingen
Bewaking gereedschapopname
Vector controleerbaar / retour
Automatische werktuigwissel
Opties
Lagertemperatuursensor
Interface voor aggregaten
Uitrusting/opties
IO-Link
Technische gegevens
| Nominaal vermogen S1 | 20 [kW] |
| Nominaal koppel S1 | 18,5 [Nm] |
| Toerental max. | 24000 [1/min] |
| Werktuiginterface | HSK-F63 |
| Encoder | 1Vss 256 |
| Nominaal toerental | 10.3 [1/min] |
| Nominale stroom S1 | 50 [A] |
| Motortechniek | Synchroon |
| Aantal polen | 4 |
| loseenheid | pneumatisch |
| Koeling | Vloeistof |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 36 [kg] |