HF205-006-001

Motorspindel
Serie HF205-006

  • Nominaal vermogen S1: 34 kW
  • Nominaal koppel S1: 83,7 Nm
  • Max. toerental: 14.000 1/min
  • Waterkoeling
  • Hoogste prestaties door het gebruik van hybride lagers
  • Aangepast voor gebruik in werktuigmachines
  • Geschikt voor het bewerken van messing, aluminium, staal en gietijzer
Uitrusting
  • Conusreiniging van de werktuiginterface
  • Labyrintafdichting
  • Sperluchtafdichting
  • Bewaking gereedschapopname
  • Vector controleerbaar / retour
  • Automatische werktuigwissel
  • Interne koelvloeistofvoorziening
Opties
  • Versnellingssensor
Technische gegevens
Nominaal vermogen S134 [kW]
Nominaal koppel S183.7 [Nm]
Toerental max.14000
Nominaal toerental3.88
Nominale stroom S1130 [A]
WerktuiginterfaceHSK-A63
MotortechniekAsynchroon
Aantal polen6
loseenheidHydraulisch
KoelingWater
Gewicht130 [kg]