HF205-006-002

Motorspindel
Serie HF205-006
- Nominaal vermogen S1: 48 kW
- Nominaal koppel S1: 153 Nm
- Max. toerental: 6.000 1/min
- Waterkoeling
- Hoogste prestaties door het gebruik van hybride lagers
- Aangepast voor gebruik in werktuigmachines
- Geschikt voor het bewerken van messing, aluminium, staal en gietijzer
- Zeer hoge vermogensdichtheid (synchrone motor)
- Zeer hoog koppel (synchrone motor)
Uitrusting
Conusreiniging van de werktuiginterface
Labyrintafdichting
Sperluchtafdichting
Bewaking gereedschapopname
Vector controleerbaar / retour
Automatische werktuigwissel
Interne koelvloeistofvoorziening
Opties
Versnellingssensor
Technische gegevens
| Nominaal vermogen S1 | 48 [kW] |
| Nominaal koppel S1 | 153.0 [Nm] |
| Toerental max. | 6000 |
| Nominaal toerental | 3 |
| Nominale stroom S1 | 116 [A] |
| Werktuiginterface | HSK-A63 |
| Motortechniek | Synchroon |
| Aantal polen | 6 |
| loseenheid | hydraulisch |
| Koeling | Vloeistof |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 130 [kg] |