WER1500FIL01-19-A

Technische gegevens
GegevensoverdrachtIO-Link
Aantal contacten5
AansluitschroefdraadM12
SerieWER1500
Type overdrachtCommunicatie
Geschikt voor maatHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Geschikt voorVast deel
Type aansluitingVeercontacten
Nominale stroom2 [A]
Bedrijfsspanning30 [V]
Connectietypepen
Aansluitingstyperonde connector
Compensatiekracht10 [N]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht0.032 [kg]
Suitable loose part
Aantal contacten Aansluitingstype Aansluitschroefdraad
WER1500LIL01-19-A 5 ronde connector M12
WER1500LLN00-19-A