WER1500FSI08-00-A

Energie-element
Serie WER1500
Technische gegevens
| Functie | Signaalstroom |
| Aantal contacten | 8 |
| Aansluitschroefdraad | M12 |
| Bedrijfsspanning | 30 [V] |
| Nominale stroom | 2 [A] |
| Serie | WER1500 |
| Type overdracht | elektrisch |
| Geschikt voor maat | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
| Geschikt voor | Vast deel |
| Type aansluiting | Veercontacten |
| Connectietype | Connector |
| Aansluitingstype | ronde connector |
| Compensatiekracht | 8 [N] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht | 0.047 [kg] |