Inloggen

WER1500FSI24-05-A

Energie-element
Serie WER1500

FunctieSignaalstroom
Aantal contacten24
SerieWER1500
Type overdrachtelektrisch
Geschikt voor maatHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Geschikt voorVast deel
Type aansluitingVeercontacten
Nominale stroom3 [A]
Bedrijfsspanning60 [V]
ConnectietypeAssembleerbaar
AansluitingstypeVrij draadeinde
Compensatiekracht24 [N]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
Gewicht0.016 [kg]
Serie WER1500 elektrisch
Energie-elementen
24 Vrij draadeinde
Details