Inloggen

WER1500LSI08-10-A

Energie-element
Serie WER1500

FunctieSignaalstroom met directe aansluiting op UR
Aantal contacten8
AansluitschroefdraadM8
SerieWER1500
Type overdrachtelektrisch
Geschikt voor maatHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Geschikt voorLos deel
Type aansluitingVeercontacten
Nominale stroom1.5 [A]
Bedrijfsspanning30 [V]
Connectietypepen
Aansluitingstyperonde connector
Compensatiekracht8 [N]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht0.021 [kg]
Serie WER1500 elektrisch
Energie-elementen
8 ronde connector M8
Details
Serie WER1500 elektrisch
Energie-elementen
8 ronde connector M12
Details