WER1500FPL01-06-A

Technische gegevens
Aantal vloeistofkoppelingen1
AansluitschroefdraadG1/8"
Debiet per overdrager500 [l/min]
SerieWER1500
Type overdrachtpneumatisch
Geschikt voor maatHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Geschikt voorVast deel
Bedrijfsdruk-0.6 ... 10 [bar]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht0.026 [kg]
Suitable loose part
Aantal contacten Aansluitingstype Aansluitschroefdraad
WER1500LPL01-06-A G1/8"