WER1500FPL02-12-A

Energie-element
Serie WER1500
Technische gegevens
| Aantal vloeistofkoppelingen | 2 |
| Aansluitschroefdraad | M5 |
| Debiet per overdrager | 150 [l/min] |
| Serie | WER1500 |
| Type overdracht | pneumatisch |
| Geschikt voor maat | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
| Geschikt voor | Vast deel |
| Bedrijfsdruk | -0.6 ... 10 [bar] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht | 0.029 [kg] |