WER1500LPL02-12-A

Energie-element
Serie WER1500

Aantal vloeistofkoppelingen2
AansluitschroefdraadM5
Debiet per overdrager150 [l/min]
Bedrijfsdruk-0.6 ... 10 [bar]
SerieWER1500
Type overdrachtpneumatisch
Geschikt voor maatHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Geschikt voorLos deel
Aansluiting uitlijnenradiaal of axiaal
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
B10d-waarde5000000
Gewicht0.029 [kg]
Rechte schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Hoek-zwenk-schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Energie-element
Energie-elementen
M5
Details