Inloggen

WER3000FIL01-00

Energie-element
Serie WER3000

GegevensoverdrachtIO-Link
Aantal contacten5
AansluitschroefdraadM12
SerieWER3000
Type overdrachtCommunicatie
Geschikt voor maatWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Geschikt voorVast deel
Type aansluitingInsteekverbinding
Nominale stroom5 [A]
Bedrijfsspanning30 [V]
Connectietypepen
Aansluitingstyperonde connector
Compensatiekracht40 [N]
Oplossend vermogen40 [N]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht0.11 [kg]
Serie KAG
Sensoren en energievoorziening
Details
Serie WER3000 Communicatie
Energie-elementen
5 ronde connector M12
Details
Serie WER3000 Schutz für das Festteil
Energie-elementen
Details