WER3000FIL01-09-A

Technische gegevens
GegevensoverdrachtIO-Link
Aantal contacten5
AansluitschroefdraadM12
SerieWER3000
Type overdrachtCommunicatie
Geschikt voor maatWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Geschikt voorVast deel
Type aansluitingVeercontacten
Nominale stroom5 [A]
Bedrijfsspanning30 [V]
Connectietypepen
Aansluitingstyperonde connector
Compensatiekracht10 [N]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht0.11 [kg]
Suitable loose part
Aantal contacten Aansluitingstype Aansluitschroefdraad
WER3000LIL01-09-A 5 ronde connector M12
WER3000LLN00-00-A