WER3000FPN01-09-A

Energie-element
Serie WER3000
Technische gegevens
| Gegevensoverdracht | Profinet/Industrial Ethernet |
| Aantal contacten | 4 |
| Aansluitschroefdraad | M12 |
| Serie | WER3000 |
| Type overdracht | Communicatie |
| Geschikt voor maat | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Geschikt voor | Vast deel |
| Type aansluiting | Veercontacten |
| Aansluitingscategorie | CAT5 |
| datasnelheid | 100 [Mbit/s] |
| Codering | D |
| Connectietype | Bus |
| Aansluitingstype | ronde connector |
| Aansluiting uitlijnen | radiaal of axiaal |
| Compensatiekracht | 10 [N] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht | 0.11 [kg] |