WER3000LIL01-00

Energie-element
Serie WER3000
Technische gegevens
| Gegevensoverdracht | IO-Link |
| Aantal contacten | 5 |
| Aansluitschroefdraad | M12 |
| Serie | WER3000 |
| Type overdracht | Communicatie |
| Geschikt voor maat | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Geschikt voor | Los deel |
| Type aansluiting | Insteekverbinding |
| Nominale stroom | 5 [A] |
| Bedrijfsspanning | 30 [V] |
| Connectietype | Bus |
| Aansluitingstype | ronde connector |
| Compensatiekracht | 40 [N] |
| Oplossend vermogen | 40 [N] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht | 0.11 [kg] |
Suitable fixed part
![]() | 5 | ronde connector | M12 | Details |