Inloggen

WER3000LIL01-18-A

Energie-element
Serie WER3000

GegevensoverdrachtIO-Link
Aantal contacten4
AansluitschroefdraadM12
SerieWER3000
Type overdrachtCommunicatie
Geschikt voor maatWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Geschikt voorLos deel
Type aansluitingcontactloos
Nominale stroom1.7 [A]
Bedrijfsspanning24 [V]
ConnectietypeBus
Aansluitingstyperonde connector
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP67
Gewicht0.25 [kg]
Serie WER3000 Communicatie
Energie-elementen
4 ronde connector M12
Details