WER3000LPB01-00

Energie-element
Serie WER3000

GegevensoverdrachtProfibus
Aantal contacten5
AansluitschroefdraadM12
SerieWER3000
Type overdrachtCommunicatie
Geschikt voor maatWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Geschikt voorLos deel
Type aansluitingInsteekverbinding
datasnelheid12 [Mbit/s]
CoderingB
ConnectietypeBus
Aansluitingstyperonde connector
Aansluiting uitlijnenradiaal of axiaal
Compensatiekracht40 [N]
Oplossend vermogen40 [N]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
B10d-waarde1000000
Gewicht0.12 [kg]
Energie-element
Energie-elementen
5 ronde connector M12
Details