WER3000FLA01-27-A

Energie-element
Serie WER3000
Technische gegevens
| Functie | Ultrasoon lassen |
| Aantal contacten | 1 |
| Serie | WER3000 |
| Type overdracht | elektrisch |
| Geschikt voor maat | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Geschikt voor | Vast deel |
| Type aansluiting | Insteekverbinding |
| Nominale stroom | 6 [A] |
| Bedrijfsspanning | 2000 [V] |
| Connectietype | pen |
| Aansluitingstype | BNC High Voltage |
| Compensatiekracht | 18 [N] |
| Oplossend vermogen | 18 [N] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.21 [kg] |
Suitable loose part
![]() | 1 | BNC High Voltage | Details |