Inloggen

WER3000FLA06-00

Energie-element
Serie WER3000

FunctieBelastingsstroom
Aantal contacten5+PE
AansluitschroefdraadM23
SerieWER3000
Type overdrachtelektrisch
Geschikt voor maatWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Geschikt voorVast deel
Type aansluitingInsteekverbinding
Nominale stroom15 [A]
Bedrijfsspanning630 [V]
Connectietypepen
Aansluitingstyperonde connector
Compensatiekracht25 [N]
Oplossend vermogen25 [N]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht0.1 [kg]
ZUB-REF
Accessoires
Details
ZUB-REF
Accessoires
Details
Serie WER3000 elektrisch
Energie-elementen
5+PE ronde connector M23
Details
Serie WER3000 Schutz für das Festteil
Energie-elementen
Details