WER3000FSI11-20-A

Energie-element
Serie WER3000
Technische gegevens
| Functie | Signaalstroom met afscherming |
| Aantal contacten | 11+1 |
| Aansluitschroefdraad | M23 |
| Serie | WER3000 |
| Type overdracht | elektrisch |
| Geschikt voor maat | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Geschikt voor | Vast deel |
| Type aansluiting | Insteekverbinding |
| Nominale stroom | 6 [A] |
| Bedrijfsspanning | 150 [V] |
| Connectietype | pen |
| Aansluitingstype | ronde connector |
| Compensatiekracht | 40 [N] |
| Oplossend vermogen | 40 [N] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht | 0.13 [kg] |