Inloggen

WER3000FSI11-21-A

Energie-element
Serie WER3000

FunctieSignaalstroom met afscherming
Aantal contacten11+1
AansluitschroefdraadM23
SerieWER3000
Type overdrachtelektrisch
Geschikt voor maatWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Geschikt voorVast deel
Type aansluitingVeercontacten
Nominale stroom3 [A]
Bedrijfsspanning60 [V]
Connectietypepen
Aansluitingstyperonde connector
Compensatiekracht12 [N]
AutorisatiesLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht0.13 [kg]
ZUB-REF
Accessoires
Details
ZUB-REF
Accessoires
Details
Serie WER3000 elektrisch
Energie-elementen
11+1 ronde connector M23
Details
Serie WER3000 Schutz für das Festteil
Energie-elementen
Details