Inloggen

WER3000FSI14-01-A

Energie-element
Serie WER3000

FunctieSignaalstroom en aansluitmogelijkheden voor sensoren van de WWR
Aantal contacten14+5 sensoren
AansluitschroefdraadM23
SerieWER3000
Type overdrachtelektrisch
Geschikt voor maatWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Geschikt voorVast deel
Type aansluitingInsteekverbinding
Nominale stroom6 [A]
Bedrijfsspanning63 [V]
Connectietypepen
Aansluitingstyperonde connector
Compensatiekracht70 [N]
Oplossend vermogen70 [N]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht0.15 [kg]
ZUB-REF
Accessoires
Details
ZUB-REF
Accessoires
Details
Serie S
Sensoren en energievoorziening
Details
Serie WER3000 elektrisch
Energie-elementen
12 ronde connector M23
Details
Serie WER3000 elektrisch
Energie-elementen
19 ronde connector M23
Details
Serie WER3000 elektrisch
Energie-elementen
13+6 ronde connector M23
Details
Serie WER3000 Schutz für das Festteil
Energie-elementen
Details
Serie WER3000 elektrisch
Energie-elementen
4x3 ronde connector M8
Details
Serie WER3000 elektrisch
Energie-elementen
4x4 ronde connector M8
Details