WER3000LLA06-00

Energie-element
Serie WER3000
Technische gegevens
| Functie | Belastingsstroom |
| Aantal contacten | 5+PE |
| Aansluitschroefdraad | M23 |
| Serie | WER3000 |
| Type overdracht | elektrisch |
| Geschikt voor maat | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Geschikt voor | Los deel |
| Type aansluiting | Insteekverbinding |
| Nominale stroom | 15 [A] |
| Bedrijfsspanning | 630 [V] |
| Connectietype | Bus |
| Aansluitingstype | ronde connector |
| Compensatiekracht | 25 [N] |
| Oplossend vermogen | 25 [N] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht | 0.21 [kg] |
Suitable fixed part
![]() | 5+PE | ronde connector | M23 | Details |