Inloggen

WER3000LLA08-00

Energie-element
Serie WER3000

FunctieBelastingsstroom
Aantal contacten(3+PE) / 4
AansluitschroefdraadM23
SerieWER3000
Type overdrachtelektrisch
Geschikt voor maatWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Geschikt voorLos deel
Type aansluitingInsteekverbinding
Nominale stroom15/6 [A]
Bedrijfsspanning630/125 [V]
ConnectietypeBus
Aansluitingstyperonde connector
Compensatiekracht30 [N]
Oplossend vermogen30 [N]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht0.41 [kg]
ZUB-REF
Accessoires
Details
ZUB-REF
Accessoires
Details
Serie WER3000 elektrisch
Energie-elementen
(3+PE) / 4 ronde connector M23
Details