WER3000LSI04-15-A

Technische gegevens
FunctieSignaalstroom met sensoraansluiting aan de werktuigzijde
Aantal contacten4x3
AansluitschroefdraadM8
SerieWER3000
Type overdrachtelektrisch
Geschikt voor maatWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Geschikt voorLos deel
Type aansluitingVeercontacten
Nominale stroom3 [A]
Bedrijfsspanning60 [V]
ConnectietypeBus
Aansluitingstyperonde connector
Compensatiekracht12 [N]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht0.12 [kg]
Suitable fixed part
Aantal contacten Aansluitingstype Aansluitschroefdraad
WER3000FSI12-09-A 12 ronde connector M23
WER3000FSI19-09-A 19 ronde connector M23
WER3000FSI14-16-A 14+5 sensoren ronde connector M23
WER3000FSI14-17-A 14+5 sensoren ronde connector M23