Inloggen

WER3000LSI08-14-A

Energie-element
Serie WER3000

FunctieSignaalstroom met sensoraansluiting aan de werktuigzijde
Aantal contacten4x4
AansluitschroefdraadM8
SerieWER3000
Type overdrachtelektrisch
Geschikt voor maatWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Geschikt voorLos deel
Type aansluitingInsteekverbinding
Nominale stroom3 [A]
Bedrijfsspanning60 [V]
ConnectietypeBus
Aansluitingstyperonde connector
Compensatiekracht40 [N]
Oplossend vermogen40 [N]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht0.12 [kg]
Serie S
Sensoren en energievoorziening
Details
Serie S
Sensoren en energievoorziening
Details
Serie WER3000 elektrisch
Energie-elementen
12 ronde connector M23
Details
Serie WER3000 elektrisch
Energie-elementen
19 ronde connector M23
Details
Serie WER3000 elektrisch
Energie-elementen
14+5 sensoren ronde connector M23
Details
Serie WER3000 elektrisch
Energie-elementen
14+5 sensoren ronde connector M23
Details